StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenGerade Bolzen374-7037: anschlagstift mit 24mm Durchmesser
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenGerade Bolzen
374-7037: anschlagstift mit 24mm Durchmesser
374-7037: anschlagstift mit 24mm Durchmesser

Cat®-Anschlagbolzen mit 24 mm Durchmesser

Marke: Cat

Produktbilder
374-7037: anschlagstift mit 24mm Durchmesser
374-7037: anschlagstift mit 24mm Durchmesser
374-7037: anschlagstift mit 24mm Durchmesser
374-7037: anschlagstift mit 24mm Durchmesser
374-7037: anschlagstift mit 24mm Durchmesser

Cat®-Anschlagbolzen mit 24 mm Durchmesser
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
Teilediagramm für 374-7037
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 374-7037

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser ('): 0,94,0,945
Durchmesser (mm): 24,24
Material-: Stahl
Gesamtlänge ('): 9,65
Gesamtlänge (mm): 245
Gewicht (kg): 0,87
Gewicht (lb): 1,92
Pin Length (mm): 245
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 374-7037

ARBEITSGERÄT

B35 H160GC H140GC H140GC S H160 GC S

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.