StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze377-9352: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze377-9352: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
377-9352: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
377-9352: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
377-9352: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

140-7649: 84,5 mm Innendurchmesser Kolben-Dichtung
140-7649: 84,5 mm Innendurchmesser Kolben-DichtungAnzahl: 1
3E-6735: 91,67 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring
3E-6735: 91,67 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
233-2589: 94 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführungs-Verschleißring
233-2589: 94 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführungs-VerschleißringAnzahl: 1
167-2303: 49,27 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Dichtung
167-2303: 49,27 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-DichtungAnzahl: 1
233-0619: Doppellippiger Abstreifring mit 47,89 mm Innendurchmesser
233-0619: Doppellippiger Abstreifring mit 47,89 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
167-2183: 50 mm Stabdurchmesser Pufferdichtung
167-2183: 50 mm Stabdurchmesser PufferdichtungAnzahl: 1
2K-6830: 94,86 mm Innendurchmesser Gummi Sicherungsring
2K-6830: 94,86 mm Innendurchmesser Gummi SicherungsringAnzahl: 1
2Y-5821: 22,30 mm Verschlussring mit freiem Außendurchmesser
2Y-5821: 22,30 mm Verschlussring mit freiem AußendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 377-9352

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 377-9352

KETTENSKIDDER

527

BAGGERLADER

420F2 424D 416E 428F 416F 420D 422F 432E 442D 444F 420E 432F 442E 434E 422E 432D 434F 444E 440 426B 428D 416D 428E 436B 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

420F2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt