StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen380-9735: 75,93 mm Innendurchmesser V-Ring Dichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen
380-9735: 75,93 mm Innendurchmesser V-Ring Dichtung
380-9735: 75,93 mm Innendurchmesser V-Ring Dichtung

Cat® V-Ring-Dichtung mit 75,93 mm Innendurchmesser zur Verwendung im Joch von Verteilergetrieben

Marke: Cat

Produktbilder
380-9735: 75,93 mm Innendurchmesser V-Ring Dichtung
380-9735: 75,93 mm Innendurchmesser V-Ring Dichtung
380-9735: 75,93 mm Innendurchmesser V-Ring Dichtung
380-9735: 75,93 mm Innendurchmesser V-Ring Dichtung
380-9735: 75,93 mm Innendurchmesser V-Ring Dichtung

Cat® V-Ring-Dichtung mit 75,93 mm Innendurchmesser zur Verwendung im Joch von Verteilergetrieben
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
Teilediagramm für 380-9735
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 380-9735

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser ('): 4,449
Außendurchmesser (mm): 113,00
Gesamtbreite ('): 0,443
Gesamtbreite (mm): 11,25
Primäres Dichtungsmaterial: NBR (Nitril)
Dichtungstyp: V-Ring
Wellendurchmesser ('): 3,000
Wellendurchmesser (mm): 76,20
Material: Carbon Steel,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 380-9735

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

730C2 725C 730 730C 725 725C2 735 730C2 EJ 730C 730

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.