Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
Startseite383-1233: BAUGR. KABELSTRANG
Startseite383-1233: BAUGR. KABELSTRANG
383-1233: BAUGR. KABELSTRANG

Cat® Brake Valve Wiring Harness used to connect Terminals, Switches and Sensors

Marke: Cat

Produktbilder
383-1233: BAUGR. KABELSTRANG
383-1233: BAUGR. KABELSTRANG
383-1233: BAUGR. KABELSTRANG
383-1233: BAUGR. KABELSTRANG
383-1233: BAUGR. KABELSTRANG

Cat® Brake Valve Wiring Harness used to connect Terminals, Switches and Sensors

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

A Brake Valve Wiring Harness is used to efficiently transmit electrical power and signals using connectors and terminals. A Wiring Harness consists of multiple insulated wires bundled together and enclosed within a protective sheath. High-quality conductors are used to carry electrical signals and power. The wires are also color-coded for identification.

Attributes:
• Reduce damage to cables from external factors such as dust, debris, and water
• Provided with Braided sheathing reduces insulation wear and deterioration

Applications:
A Brake Valve Wiring Harness is used to securely route the wires and cables to connect Terminals, Switches, and Sensors.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

A Brake Valve Wiring Harness is used to efficiently transmit electrical power and signals using connectors and terminals. A Wiring Harness consists of multiple insulated wires bundled together and enclosed within a protective sheath. High-quality conductors are used to carry electrical signals and power. The wires are also color-coded for identification.

Attributes:
• Reduce damage to cables from external factors such as dust, debris, and water
• Provided with Braided sheathing reduces insulation wear and deterioration

Applications:
A Brake Valve Wiring Harness is used to securely route the wires and cables to connect Terminals, Switches, and Sensors.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Track-Type Tractor
D6T XLD6T XWD6T LGPD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PAT
Mehr anzeigen
Track-Type Tractor
D6T XLD6T XWD6T LGPD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PAT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 383-1233
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.