385-2946: Hydraulikzylinderdichtungssatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze385-2946: Hydraulikzylinderdichtungssatz

385-2946: Hydraulikzylinderdichtungssatz

Hydraulikzylinder-Dichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

385-2946: Hydraulikzylinderdichtungssatz

385-2946: Hydraulikzylinderdichtungssatz

Hydraulikzylinder-Dichtungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

416-1277: 101,19 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

416-1278: SICHERUNGSRING

Anzahl: 1

416-1279: Hydraulikzylinder-Verschleißring, 105 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

416-1280: 95 mm Innendurchmesser Kolbendichtung

Anzahl: 1

416-1282: VERSCHLEISSRING

Anzahl: 2

416-1284: 80mm Durchmesser Wellenabstreifer Dichtung

Anzahl: 1

416-1285: 80 mm Innendurchmesser U-Tassendichtung

Anzahl: 1

416-1286: Sicherungsring mit 80 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

416-1287: Zylinderkopf-Pufferdichtung, 80 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

625-5314: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

Anzahl: 3

Anzeige von 1 bis 10 von 10

Beschreibung für Ersatzteilnummer 385-2946

Beschreibung:Dichtungssätze für Hydraulikzylinder von Catenthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung eines Hydraulikzylinders erforderlich sind.Cat® Dichtungssätze für Hydraulikzylinder enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Wiederabdichtung eines Hydraulikzylinders erforderlich sind. Attribute:Cat®-Dichtringsätze für Hydraulikzylinder enthalten Original-Cat®-Dichtungen, von denen viele aus firmeneigenen Materialien und patentierten Konstruktionen bestehen, um einen besseren Druckverformungsrest und einen breiteren Temperaturbereich zu gewährleisten. Alle sind auf Ihre Anwendung abgestimmt und sorgen für Spitzenleistung und lange Lebensdauer. Da Cat®-Dichtringsätzefür Hydraulikzylinder alle Dichtringe enthalten, die für eine vollständige Neuabdichtung erforderlich sind, erhalten Kunden außerdem eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen. Dies gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Produktivität. Empfohlene Anwendung: Der Dichtringsatz für Hydraulikzylinder von Cat®ist spezifisch für eine Zylindergruppen-Ersatzteilnummer und umfasst die neuesten technischen Verbesserungen.Der Cat®®-Dichtringsatz für Hydraulikzylinder läuft unter einer bestimmten Hydraulikzylindergruppen-Ersatzteilnummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 385-2946

    Material:

    Plastic Plastic, Polyamide Plastic, Polyurethane Plastic

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 385-2946

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

316F

BAGGER

318F L 318E L 318D L 318D2 L 318F 315D L 316F L 316E L 316F 316E L OEM

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

318D2

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt