Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben385-9087: M6 Sonderschraube mit Innensechskant
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben385-9087: M6 Sonderschraube mit Innensechskant
385-9087: M6 Sonderschraube mit Innensechskant

Cat® Hex Socket Head Special Screw provides a low-profile, flush finish with an internal hex socket for installation using an Allen wrench

Marke: Cat

Produktbilder
385-9087: M6 Sonderschraube mit Innensechskant
385-9087: M6 Sonderschraube mit Innensechskant
385-9087: M6 Sonderschraube mit Innensechskant
385-9087: M6 Sonderschraube mit Innensechskant
385-9087: M6 Sonderschraube mit Innensechskant

Cat® Hex Socket Head Special Screw provides a low-profile, flush finish with an internal hex socket for installation using an Allen wrench

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 385-9087

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 3937.008
Schraubenlänge (mm): 99.999,99
Klemmlänge ('): 3.937,008
Klemmlänge (mm): 99.999,99
Gewindehand: RECHTS
Material-: Kohlenstoffstahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 385-9087

BAGGERLADER

427F2 415F2

INDUSTRIELADER

415F2 IL

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-54B CS-44B CB-44B CS44B CB46B CD-54B CP44B CD-44B CP-44B

INDUSTRIEMOTOR

C3.4B 3.4B

GUMMIRADWALZE

CW-16 CW-14

STROMAGGREGAT

C3.4

PAKET

3.4B IOPU

TELEHANDLER

TH3510D TH408D TH514D TL642D TL943D TL943C TH417C TH407C TH357D

MOTOR - MASCHINE

C4.4 C32 C3.4B

BAGGER

313F GC 313F LGC 311F LRR 312F GC

STROMAGGR MOT

C3.4B

VERDICHTER

CD8 CB8 CB7 CCS7 CD10

BODENVERDICHTER

CP5 CS5

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt