Ein Distanzstück, auch Abstandshalter oder Abstandshalter genannt, ist ein kleines zylindrisches Bauteil, das verwendet wird, um einen Spalt oder Abstand zwischen zwei Objekten oder Komponenten zu schaffen. Es besteht in der Regel aus einem haltbaren Material wie Metall oder Kunststoff und ist so konzipiert, dass es über eine Schraube oder einen Bolzen passt. Distanzstücke werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, darunter Metall, Kunststoff und Gummi. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Dicken.
Eigenschaften:
Stellen Sie sicher, dass die Komponenten präzise positioniert sind.
Die Rockwell C55-Härte dieses Stahls bietet eine gute Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit und eignet sich daher für Anwendungen, die ein hartes und zähes Material erfordern.
Sie halten hohen Temperaturen stand, ohne sich zu verformen oder zu brechen, wodurch sie für den Einsatz in Hochtemperaturumgebungen geeignet sind.
Anwendungen:
Ein Distanzstück wird in der Kupplung verwendet, um den Abstand zwischen den verschiedenen Komponenten wie dem Empfängerrohr, der Kugelhalterung und der Kupplung einzustellen und die Höhe der Kugelhalterung einzustellen, die hauptsächlich in den Cat®-Radladern 980, 980L, 980M, 982 und 982M, CL210B im Untertagebau verwendet wird.