Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager396-4141: 59,98 mm Innendurchmesser Rollenlager
StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager396-4141: 59,98 mm Innendurchmesser Rollenlager
396-4141: 59,98 mm Innendurchmesser Rollenlager

Classic-Rollenlager

Marke: Cat

Produktbilder
396-4141: 59,98 mm Innendurchmesser Rollenlager
396-4141: 59,98 mm Innendurchmesser Rollenlager

Classic-Rollenlager

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 396-4141
Material-: Kohlenstoffstahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 396-4141

HYDRAULIKSTEUERUNG

143 153 141 163 140

WINDE

55

KETTENLADER

977K 977L

ROHRVERLEGER

561D 561C

PLANIERRAUPE

6S 6A

KETTENDOZER

D5E D6G SR D6D SR D6E SR D6G2 XL D6D D6G2 LGP D5 D6E D6F SR D6G D5B

AUFREISSER

951 955 977 6 5 4

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt