StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge397-6507: 63,5 mm Innendurchmesser Wasserleitungs-Hump-Schlauch
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge397-6507: 63,5 mm Innendurchmesser Wasserleitungs-Hump-Schlauch
397-6507: 63,5 mm Innendurchmesser Wasserleitungs-Hump-Schlauch

Cat® Water Lines Hump Hose facilitates the efficient flow of water within the equipment's cooling and fluid systems for engine cooling

Marke: Cat

Produktbilder
397-6507: 63,5 mm Innendurchmesser Wasserleitungs-Hump-Schlauch
397-6507: 63,5 mm Innendurchmesser Wasserleitungs-Hump-Schlauch
397-6507: 63,5 mm Innendurchmesser Wasserleitungs-Hump-Schlauch
397-6507: 63,5 mm Innendurchmesser Wasserleitungs-Hump-Schlauch
397-6507: 63,5 mm Innendurchmesser Wasserleitungs-Hump-Schlauch

Cat® Water Lines Hump Hose facilitates the efficient flow of water within the equipment's cooling and fluid systems for engine cooling

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 397-6507

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: SYNTHETISCHES GUMMI,Kühlmittelschlauch Schlauch
Innendurchmesser (mm): 64,0
Betriebsdruck (kPa): 137,9
Betriebsdruck (psi): 20,0
Betriebstemperatur: -40°C BIS 125°C
Verwendung: MOTORKÜHLSYSTEM - KÜHLER
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 397-6507

KETTENDOZER

D7

RADLADER

986 988GC 986H 986K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt