StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze399-5811: Druckfeder-Gas
Startseite
MotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze
399-5811: Druckfeder-Gas
399-5811: Druckfeder-Gas

Cat®-Gasdruckfeder (Gehäusegruppe)

Marke: Cat

fallback-image
399-5811: Druckfeder-Gas

Cat®-Gasdruckfeder (Gehäusegruppe)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
399-5811399-5811
360-8960360-8960
471-7003471-7003
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 399-5811
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 399-5811

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtbreite (mm): 37,88
Gesamtbreite ('): 1,5
Gesamtlänge (mm): 334,98
Gesamtlänge ('): 13,19
Stangendurchmesser (mm): 10,01
Stangendurchmesser ('): 0,4
Gehäusedurchmesser (mm): 22
Gehäusedurchmesser ('): 0,87
Buchse: 13 mm Kugel (2X)
Bolzenausführung: Kugel (2X)
Bolzengewindegröße ('): 5/16-18 UNC-2Ax0.47
Gewicht (kg): 0,1
Gewicht (lb): 0,23
Material-: Stahl
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 399-5811

TELEHANDLER

TL1255C TL642C TL1055C TL943C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.