StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager3F-7474: Buchse
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager3F-7474: Buchse
3F-7474: Buchse

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
3F-7474: Buchse
3F-7474: Buchse

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3F-7474

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 38,0
Inside Diameter (in): 1,5
Outside Diameter (mm): 48,0
Outside Diameter (in): 1,88
Overall Length (mm): 40,0
Overall Length (in): 1,56
Material-: Bronze
Type: STRAIGHT SLEEVE
Querbohrungen: Nein
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 40,0
Innennut: Nein
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 48,0
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 38,0
Außennut: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3F-7474

HYDRAULIKSTEUERUNG

183B

ROHRVERLEGER

583K 583H

PLANIERRAUPE

8S

KETTENDOZER

D8K D8H

AUFREISSER

8D

SCHÜRFZUG

630B

SCHIFFSMOTOR

D342 D342C

INDUSTRIEMOTOR

D342C D342

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt