Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite3G-3833: SCHEIBE
Startseite3G-3833: SCHEIBE
3G-3833: SCHEIBE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
3G-3833: SCHEIBE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 3G-3833

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 3G-3833

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Mischlegierung: Metall
Outside Diameter (in): 0,744
Outside Diameter (mm): 18,9
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13,8
Thickness (mm): 0,25
Thickness (in): 0,01
Inside Diameter (in): 0,543
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3G-3833

PLANIERRAUPE

10C 10S 10U 11SU 11U

KETTENDOZER

D11N D10

AUFREISSER

11 10

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt