StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager3G-5281: GLEITLAGER
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager3G-5281: GLEITLAGER
3G-5281: GLEITLAGER

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
3G-5281: GLEITLAGER
3G-5281: GLEITLAGER

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3G-5281

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 70,0
Inside Diameter (in): 2,76
Outside Diameter (mm): 83,0
Outside Diameter (in): 3,25
Overall Length (mm): 95,0
Overall Length (in): 3,74
Material-: Stahl
Type: STRAIGHT SLEEVE
Querbohrungen: Nein
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 95,0
Innennut: Nein
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 83,0
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 72,0
Außennut: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3G-5281

RADLADER

936E 936F G936 936

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt