StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke3G-5336: 125 mm Außendurchmesser Universal-Klingenhülsen-Abstandshalter
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke3G-5336: 125 mm Außendurchmesser Universal-Klingenhülsen-Abstandshalter
3G-5336: 125 mm Außendurchmesser Universal-Klingenhülsen-Abstandshalter

Cat® 125 mm Außendurchmesser von dem universellen Klingenabstandshalter sorgt für präzise Ausrichtung und Funktionalität der Klinge

Marke: Cat

Produktbilder
3G-5336: 125 mm Außendurchmesser Universal-Klingenhülsen-Abstandshalter
3G-5336: 125 mm Außendurchmesser Universal-Klingenhülsen-Abstandshalter
3G-5336: 125 mm Außendurchmesser Universal-Klingenhülsen-Abstandshalter
3G-5336: 125 mm Außendurchmesser Universal-Klingenhülsen-Abstandshalter
3G-5336: 125 mm Außendurchmesser Universal-Klingenhülsen-Abstandshalter

Cat® 125 mm Außendurchmesser von dem universellen Klingenabstandshalter sorgt für präzise Ausrichtung und Funktionalität der Klinge

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3G-5336

Maßeinheit

USMetrisch
Mittelloch-Form: Ohne Gewinde
Innendurchmesser ('): 4,02
Innendurchmesser (mm): 102,0
Länge ('): 1,24
Länge (mm): 32,0
Material-: Stahl
Außendurchmesser ('): 4,57
Außendurchmesser (mm): 116,0
Typ: Zwei Außendurchmesser – Mittelbohrung
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3G-5336

PLANIERRAUPE

10S 10U 11SU 11U 10C

RADDOZER

854 854G 854K

KETTENDOZER

D11R D11T D11N D10 D11

AUFREISSER

11 10

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt