Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Ausrüstung auswählen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke3L-6670: HALTERUNG
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke
3L-6670: HALTERUNG
3L-6670: HALTERUNG

FLAT WASHER

Marke: Cat

Produktbilder
3L-6670: HALTERUNG
3L-6670: HALTERUNG
3L-6670: HALTERUNG
3L-6670: HALTERUNG
3L-6670: HALTERUNG

FLAT WASHER

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 3L-6670
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3L-6670

Maßeinheit

USMetrisch
Inner Diameter (mm): 13,1
Inner Diameter (in): 0,516
Outer Diameter (mm): 25,4
Outer Diameter (in): 1
Thickness (mm): 0,6
Thickness (in): 0,023
Fits Bolt Sizes (mm): M12
Material: STEEL,Carbon Steel
Washer Type: FLAT WASHER
Material Description: Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3L-6670

KETTENLADER

931C II 931 931B 931C

GENERATOR

SR4 WEG

MULDENKIPPER

777 776

MOTOR – MASCHINE

3408

RADDOZER

920 930

RADLADER

910

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3408C 3412C D333A 3408B 3408C 3412C 3412 3406B 3408 3406 D330A D343

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

3412C

KETTENDOZER

163 143 153 140 D3B D3C D3 D6H II D4E D5B D3C II D6E SR D6D D6E D6H 3 951 955 6 4 6A 6S 3S 3P 6SU 4A

ARBEITSGERÄT

931 D3

KETTENHOLZRÜCKER

53 56 55 56H

MOTOR – STROMAGGREGAT

PM3412 3412 3408B 3408C 3408 3412C

MOTOR – INDUSTRIE

D320A 3412 3408B

MOTORGRADER

120G 140G 130G

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.