StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen3N-7731: 0,8 mm dicke Motorölpumpendichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen
3N-7731: 0,8 mm dicke Motorölpumpendichtung
3N-7731: 0,8 mm dicke Motorölpumpendichtung

Cat®-Dichtung

Marke: Cat

fallback-image
3N-7731: 0,8 mm dicke Motorölpumpendichtung

Cat®-Dichtung

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
3N-77313N-7731
3P-06533P-0653
4L-34374L-3437
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 3N-7731
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3N-7731

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Rechteckig-quadratisch
Stil: Flach
Material-: Niedrige Kompressibilität, Dichtungsscheibenmaterial
Länge (mm): 111,3
Breite (mm): 101,6
Stärke (mm): 0,8
Bohrungsgröße (mm): 11.1 (4X)
Länge ('): 4,38
Breite ('): 4
Stärke ('): 0,03
Bohrungsgröße ('): 0.44 (4X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3N-7731

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

D379A D379B D398A D398B D399

MOTOR – STROMAGGREGAT

D399 D379B D398B

MOTOR – INDUSTRIE

D398 D399 D379 D379B D398B G398 G399 G379 G379A

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.