Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen3S-9328: Wiederverwendbare Armatur
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen3S-9328: Wiederverwendbare Armatur
3S-9328: Wiederverwendbare Armatur

Cat® Wiederverwendbare XT-Spiralarmatur - 30 Grad Code 61

Marke: Cat

Produktbilder
3S-9328: Wiederverwendbare Armatur
3S-9328: Wiederverwendbare Armatur
3S-9328: Wiederverwendbare Armatur
3S-9328: Wiederverwendbare Armatur
3S-9328: Wiederverwendbare Armatur

Cat® Wiederverwendbare XT-Spiralarmatur - 30 Grad Code 61

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3S-9328

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Wiederverwendbar
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: 30 Grad
Anschlusstyp: -24-CODE-61-FLANSCHBUND
Versatzmaß (mm): 23,0
Versatzmaß (Zoll): 0,91
Länge (mm): 161,0
Länge ('): 6,34
Ablängfaktor (mm): 95,0
Ablängfaktor (Zoll): 3,74
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 38,1
Empfohlene Schlauchgröße ('): 1,5
Kompatibel mit: SAE 100R12
Dichtungstyp: NBR 4J-0524, FKM 234-3544
Beschreibung: Wiederverwendbare Armatur 24XT3ES-R
Einsatzbereiche: Wiederverwendbare Armatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3S-9328

RADDOZER

639D 627B 621B 657B 637 651B 633D 631C 641B

BAGGER

235

FAHRLADER

R2900G R1700G R2900

LKW

769 769B 769C 773B

RADLADER

988B 966H 962H 992B 992C 950H 972H 992

DOZER

772B 768B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt