Beschreibung:
Ein Bolzenhalter ist ein Bauteil, das dazu dient, einen Bolzen beim Ein- oder Ausbau in Position zu halten. Sie wird in der Regel verwendet, wenn sich der Bolzen in einem schlecht zugänglichen Bereich befindet, z. B. an der Bodenschutzvorrichtung. Sie soll verhindern, dass der Bolzen bei der Montage oder Demontage herausfällt oder verloren geht. Die spezifische Konstruktion eines Bolzenhalters kann je nach Anwendung variieren, umfasst aber in der Regel einen federbelasteten Mechanismus oder eine Klammer, die den Bolzen fest in Position hält.
Merkmale:
• Mit Befestigungsloch für Befestigungselemente der Größe 3/4"
- Gehärtet auf eine Rockwell C-Härte von 30, um die Zähigkeit zu erhöhen.
• Hergestellt aus Stahl, der für hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit sorgt.
Anwendungen:
Ein Bolzenhalter wird verwendet, um einen Bolzen im Unterschutz, im vorderen Gegengewicht, in der Holzschnitzelmodifikation usw. zu sichern, hauptsächlich verwendet in Cat 572R II, 583R, 587R, 587T, PL87, 572R Rohrverleger, D6R, D6H, D6R II, D7R II, D7H, D8R II, D8R, D7R, D6H XL, D8N, D6H XR, D6H II, D7R SERIE, D7R Lgp, D7R Xr Kettendozer, 57H, 56H, 56, 57 Winde, 6A, 6SU, 6S, 7A, 7SU, 7S, 7U, 8A, 8SU, 8U Bulldozer, 6, 7, 8 Ripper, D7R II Wasserwatentraktor.