StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben3T-3889: Kettenschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben3T-3889: Kettenschraube
3T-3889: Kettenschraube

Kettenendgliedschraube

Marke: Cat

Produktbilder
3T-3889: Kettenschraube
3T-3889: Kettenschraube
3T-3889: Kettenschraube
3T-3889: Kettenschraube
3T-3889: Kettenschraube

Kettenendgliedschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3T-3889

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 4.016
Bolt Length (mm): 102,0
Schraubenausführung: Geteilte Endgliedschrauben für selbstreinigende Bodenplatten
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 2,181
Grip Length (mm): 55,4
Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
Schraubengröße ('): 5/8
Material-: Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3T-3889

ROHRVERLEGER

561N

KETTENDOZER

D5M D5N D5H D4H D3 D5K LGP D4H III D5K2 LGP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt