Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring
3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring

Cat® 3,12 mm dicker Außendichtring aus Kunststoff wird in Lenkkupplung und Bremse eingesetzt

Marke: Cat

Produktbilder
3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring
3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring
3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring
3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring
3W-0203: 3,12 mm dicker Außendichtring

Cat® 3,12 mm dicker Außendichtring aus Kunststoff wird in Lenkkupplung und Bremse eingesetzt

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3W-0203

Maßeinheit

USMetrisch
Dichtungstyp: Außen
Material-: PTFE
Innendurchmesser (mm): 252,2
Querschnittshöhe (mm): 4,96
Querschnittsbreite (mm): 2,31
Innendurchmesser ('): 9,93
Querschnittshöhe ('): 0,195
Querschnittsbreite ('): 0,091
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3W-0203

KETTENSKIDDER

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

WINDE

55

PLANIERRAUPE

5A 5P 5S

KETTENDOZER

D5H D5H XL D4H III D4H D4H XL

AUFREISSER

5

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

725C 725 730 725C2 735

AUSWERFERFAHRZEUG

730

ERDÖLPAKET

TH31-E61 TH35-E81

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

TH31-E61 TH35-E81

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt