Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte415-1176: Knickpendelgelenkbolzen, 42 mm Außendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte415-1176: Knickpendelgelenkbolzen, 42 mm Außendurchmesser
415-1176: Knickpendelgelenkbolzen, 42 mm Außendurchmesser

Cat® 42mm Outer Diameter Oscillating Hitch Linkage Pin to allow the connection and movement of two parts while providing flexibility and stability

Marke: Cat

Produktbilder
415-1176: Knickpendelgelenkbolzen, 42 mm Außendurchmesser
415-1176: Knickpendelgelenkbolzen, 42 mm Außendurchmesser
415-1176: Knickpendelgelenkbolzen, 42 mm Außendurchmesser
415-1176: Knickpendelgelenkbolzen, 42 mm Außendurchmesser
415-1176: Knickpendelgelenkbolzen, 42 mm Außendurchmesser

Cat® 42mm Outer Diameter Oscillating Hitch Linkage Pin to allow the connection and movement of two parts while providing flexibility and stability

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 415-1176

Maßeinheit

USMetrisch
Diameter (mm): 51,0
Overall Length (mm): 164,8
Diameter (in): 2,008
Overall Length (in): 6,488
Material: Alloy Nickel,Carbon Steel,Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 415-1176

ASPHALTVERDICHTER

CB16 CB15 CB13

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-64B CB-66B CB-68B

INDUSTRIEMOTOR

C4.4

VERDICHTER

CB13 CB15 CB16

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt