StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze416-0092: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
416-0092: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
416-0092: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
416-0092: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
416-0092: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

495-8212: 150 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige Dichtung
495-8212: 150 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige DichtungAnzahl: 1
198-2643: 151 mm Außendurchmesser Kunststoff-Sicherungsring
198-2643: 151 mm Außendurchmesser Kunststoff-SicherungsringAnzahl: 1
116-3589: 149,81 mm Außendurchmesser Verschleißring-Kolbenführung
116-3589: 149,81 mm Außendurchmesser Verschleißring-KolbenführungAnzahl: 1
335-8964: Anschlagdichtung für 114,25 mm Stangendurchmesser
335-8964: Anschlagdichtung für 114,25 mm StangendurchmesserAnzahl: 1
335-8966: Abstreifring mit 111,99 mm Innendurchmesser
335-8966: Abstreifring mit 111,99 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
341-3191: 113,92 mm Innendurchmesser Kolbendichtung
341-3191: 113,92 mm Innendurchmesser KolbendichtungAnzahl: 1
9X-3579: 114,30 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenverschleißring
9X-3579: 114,30 mm Bohrungsdurchmesser KolbenverschleißringAnzahl: 1
095-1633: O-Ring-Dichtung mit 139,6 mm Innendurchmesser
095-1633: O-Ring-Dichtung mit 139,6 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
8F-8733: 151,99 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
8F-8733: 151,99 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 416-0092

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 416-0092

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

C11

MOTOR – LKW

TR16-C7.1

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 745C 735C 740 GC 725C 735B 745 730 EJECTOR 725 730C2 730 740C 730C 735 OEM 740B 730C OEM 725C2 735 740 730C2 EJ 730 730C 740B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.