Startseite417-1865: SCHRAUBE
Startseite417-1865: SCHRAUBE
417-1865: SCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
417-1865: SCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 417-1865

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 417-1865

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 7.5
Bolt Length (mm): 190,5
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 4,75
Grip Length (mm): 120,65
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1 1/8-12
Material-: Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0.044
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 417-1865

LKW

CT660

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt