419-7172: Laufrollengruppe
StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotordichtungssätze419-7172: Laufrollengruppe

419-7172: Laufrollengruppe

Cat®-Standardlaufrolle mit Einzelflansch

Marke: Cat

Produktbilder

419-7172: Laufrollengruppe
419-7172: Laufrollengruppe
419-7172: Laufrollengruppe
419-7172: Laufrollengruppe

419-7172: Laufrollengruppe

Cat®-Standardlaufrolle mit Einzelflansch

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

Beschreibung für Ersatzteilnummer 419-7172

Beschreibung:
Laufrollen stützen und führen die Maschine auf der Kette.

Attribute:
• Typ: General Duty
• Flanschtyp: Einzelflansch

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 419-7172

Maßeinheit

    Flanschtyp:

    Einzelner Flansch

    Gewindedurchmesser ('):

    9,724

    Flanschdurchmesser ('):

    10,82

    Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in):

    0.965

    Application:

    Standard Application, Standard Application

    Shaft OD (in):

    2.283

    Link Outside Spread (in):

    9.173

    Mounting Cap Bolt Thread Size:

    M24

    UC System:

    GD, GD

    Mounting Bolt Traverse Spacing (in):

    3.543

    Mounting Bolt Axial Spacing (in):

    16.144

    Inside Spread (in):

    3.898

    Mounting Width (in):

    12.076

    Carrier Roller Compatible:

    Yes

    Shaft Length (in):

    17.975

    Outer Flange Diameter (in):

    10.827

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 419-7172

KETTENDOZER

D8T D8R D8R II D8GC D8 GC

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt