422-9598: BAUSATZ-MOTORÜBERHOLUNG (IM RAHMEN)
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze422-9598: BAUSATZ-MOTORÜBERHOLUNG (IM RAHMEN)

422-9598: BAUSATZ-MOTORÜBERHOLUNG (IM RAHMEN)

Edelmetall-Überholungssatz™ für schwere Beanspruchung

Marke: Cat

Produktbilder

422-9598: BAUSATZ-MOTORÜBERHOLUNG (IM RAHMEN)

422-9598: BAUSATZ-MOTORÜBERHOLUNG (IM RAHMEN)

Edelmetall-Überholungssatz™ für schwere Beanspruchung

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

197-9326: Kolbenbolzenhalter mit 61,2 mm Außendurchmesser

Anzahl: 12

265-1113: 130 mm Überdruckdurchmesser Kolbenölring

Anzahl: 6

300-3086: 130 mm Überdruckdurchmesser Zwischenkolbenring

Anzahl: 6

322-0329: 17:1 Verdichtungsverhältnis Stahlkolben

Anzahl: 6

434-9019: 130 mm Überdruckdurchmesser Kolbenoberring

Anzahl: 6

437-1409: 140,10 mm Innendurchmesser Laufbuchsendichtung

Anzahl: 6

469-5315: Zylinderlaufbuchse

Anzahl: 6

524-6478: 53 mm Durchmesser Kolbenbolzen

Anzahl: 6

603-6650: Motorüberholsatz

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 9 von 9

Beschreibung für Ersatzteilnummer 422-9598

Ein Basis-Überholungssatz für eingebaute Motoren, der den Bronze-Satz sowie neue (6) Kolben, Laufbuchsen, Kolbenbolzen, Ringe, Halterungen und eine unmontierte Zylinder-Kolben-Einheit ohne Pleuel umfasst. Für die Silber-Stufe fallen keine Altteilgebühren an.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 422-9598

    Leistungsbereich:

    410, 335, 430, 380

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 422-9598

LKW-MOTOR

C13

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt