423-3550: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze423-3550: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
Startseite423-3550: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

423-3550: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

423-3550: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

423-3550: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

105-8901: 0,8 mm dicke Motorölkühlerdichtung

Anzahl: 2

109-2332: 56,52 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

237-7623: 62,86 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 4

269-7885: 72,39 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

3P-0653: 69,22 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

6V-3908: 100,97 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

6V-5066: 85,09 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 4

6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm

Anzahl: 2

7N-4945: 0,8 mm Dicke Dichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 9 von 9

Beschreibung für Ersatzteilnummer 423-3550

Beschreibung: Dieser Satz enthält die nötigen Dichtungen zum Zusammen- und Wiedereinbau des/der Ölkühler(s), des Ölfiltersockels und der daran angeschlossenen Leitungen. Attribute: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 423-3550

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 423-3550

LEISTUNGSMODUL

XQC1600

ERDÖLMOTOR

3512C

INDUSTRIEMOTOR

3512C

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt