Startseite424-7731: Sechskantkopfschraube
Startseite424-7731: Sechskantkopfschraube
424-7731: Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
424-7731: Sechskantkopfschraube
424-7731: Sechskantkopfschraube
424-7731: Sechskantkopfschraube
424-7731: Sechskantkopfschraube
424-7731: Sechskantkopfschraube
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 424-7731
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 424-7731

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 0,394
Schraubenlänge (mm): 10
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Grip Length (in): 0,083
Grip Length (mm): 2,1
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M4-0.7
Sechskantschlüsselweite (mm): 7
Sechskantschlüsselweite ('): 0,27
Gewindegröße (mm): M4
Material-: Legierter Stahl,Zinklegierung,Korrosionsschutzmittel,Kohlenstoffstahl
Materialbeschreibung: Stahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 424-7731

MOTOR – INDUSTRIE

C2.2 C1.5

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB-22B CB22B CB-22B CB-24B CC-24B CB-32B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.