StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze425-1297: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
425-1297: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
425-1297: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
425-1297: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
425-1297: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

186-5147: 75 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführungs-Verschleißring
186-5147: 75 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführungs-VerschleißringAnzahl: 1
116-3589: 149,81 mm Außendurchmesser Verschleißring-Kolbenführung
116-3589: 149,81 mm Außendurchmesser Verschleißring-KolbenführungAnzahl: 1
167-2318: 74,27 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-Dichtung
167-2318: 74,27 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-DichtungAnzahl: 1
2D-8009: 142,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring
2D-8009: 142,47 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
167-2184: 75 mm Stabdurchmesser Kunststoff-Pufferdichtung
167-2184: 75 mm Stabdurchmesser Kunststoff-PufferdichtungAnzahl: 1
233-0621: 72,75 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
233-0621: 72,75 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
8T-8434: 139,10 mm Gummi-Stützring mit Innendurchmesser
8T-8434: 139,10 mm Gummi-Stützring mit InnendurchmesserAnzahl: 1
495-8212: 150 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige Dichtung
495-8212: 150 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige DichtungAnzahl: 1
5H-3252: O-Ring-Dichtung mit 145,64 mm Innendurchmesser
5H-3252: O-Ring-Dichtung mit 145,64 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 425-1297

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 425-1297

MOTORGRADER

24M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.