StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze430-8744: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze430-8744: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
430-8744: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
430-8744: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
430-8744: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

095-1622: O-Ring
095-1622: O-RingAnzahl: 1
193-1394: Hydraulikzylinder-Dichtung
193-1394: Hydraulikzylinder-DichtungAnzahl: 1
193-1393: 74 mm Innendurchmesser Sicherungsring
193-1393: 74 mm Innendurchmesser SicherungsringAnzahl: 2
272-5681: 47 mm AD einrastender Einfachlippen-Abstreifring
272-5681: 47 mm AD einrastender Einfachlippen-AbstreifringAnzahl: 1
272-5680: 50mm Innendurchmesser Dichtungsring
272-5680: 50mm Innendurchmesser DichtungsringAnzahl: 1
8T-5376: 79,4 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
8T-5376: 79,4 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
095-9790: 46,7 mm Innendurchmesser Klingenzylinder U-Manschettendichtung
095-9790: 46,7 mm Innendurchmesser Klingenzylinder U-ManschettendichtungAnzahl: 1
095-1796: SICHERUNGSRING
095-1796: SICHERUNGSRINGAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 430-8744

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 430-8744

MINIHYDRAULIKBAGGER

305C CR 305.5D 305.5E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt