StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitFrontscheibenwischer, -Wascher und -KomponentenAndere Frontscheibenwischer und -Wascher433-4455: Steckverbindung
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitFrontscheibenwischer, -Wascher und -KomponentenAndere Frontscheibenwischer und -Wascher433-4455: Steckverbindung
433-4455: Steckverbindung

Cat®-Steckverbindung (Wischergruppe Grundausführung)

Marke: Cat

Produktbilder
433-4455: Steckverbindung
433-4455: Steckverbindung

Cat®-Steckverbindung (Wischergruppe Grundausführung)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 433-4455

Beschreibung:
Cat®-Steckverbindung aus hochdichtem Polyethylen-Kunststoff, mit konischem Anschluss für eine schnelle und sichere Schlauchbefestigung. Chemikalienbeständig. Cat®-Frontscheibenwischer entfernen Niederschlag sowie Schmutz und ermöglichen dem Fahrer auch bei schlechtem Wetter klare Sicht. Da Scheibenwischer zur Sicherheitsausstattung gehören, müssen sie regelmäßig geprüft und bei Bedarf ersetzt werden. So erhalten Sie die Leistung, die Sie von Ihrer Ausrüstung erwarten.

Anwendung:
Mit Cat-Steckverbindungen werden flüssigkeitsführende Schläuche des Frontscheibenwaschersystems von Cat-Maschinen angeschlossen. Qualität, die Sie für Ihre raue Arbeitsumgebung erwarten. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 433-4455

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtlänge (mm): 34,8
Höhe ('): 0,82
Höhe (mm): 20,8
Gesamtlänge ('): 1,4
Länge ('): 1,37
Gesamthöhe (mm): 20,8
Länge (mm): 34,8
Gesamthöhe ('): 0,8
Anschlusstyp: Gasinnengewinde
Materialbeschreibung: HDPE-Kunststoff
Breite ('): 0,82
Gewicht (ca.) (kg): 0,1
Breite (mm): 20,8
Gewicht (ca.) (lb): 0,1
Material-: Polyolefin-Kunststoff
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 433-4455

MINIBAGGER

304E2 CR 303.5E2 CR 304E2 305.5E2 CR 305E2 303.5E2 304.5E2 305E2 CR 305.5E2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt