Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge433-4684: Kühler-Wasserschlauch
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge433-4684: Kühler-Wasserschlauch
433-4684: Kühler-Wasserschlauch

Cat® Radiator Water Hose to connect the Radiator and Engine Water Lines for carrying water without any leaks

Marke: Cat

Produktbilder
433-4684: Kühler-Wasserschlauch
433-4684: Kühler-Wasserschlauch
433-4684: Kühler-Wasserschlauch
433-4684: Kühler-Wasserschlauch
433-4684: Kühler-Wasserschlauch

Cat® Radiator Water Hose to connect the Radiator and Engine Water Lines for carrying water without any leaks

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 433-4684

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Kühlmittelschlauch Schlauch,SYNTHETISCHES GUMMI
Innendurchmesser (mm): 52,0
Betriebsdruck (kPa): 158,58
Betriebsdruck (psi): 23,0
Betriebstemperatur: -40°C BIS 125°C
Verwendung: MOTORKÜHLSYSTEM - KÜHLER
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 433-4684

KETTENDOZER

D6N D5R2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt