433-7638: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze433-7638: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
Startseite433-7638: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

433-7638: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

433-7638: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

433-7638: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

109-0073: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

109-0076: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

109-0078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

1J-9671: O-Ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Anzahl: 2

214-7567: 10,52 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

2N-3350: 21,59 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

2P-3760: 0,8 mm dicke 2-Bolzen-Flanschdichtung

Anzahl: 1

4L-1267: 0,8 mm Dicke Ölkühler-Kerndichtung

Anzahl: 1

5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 10 von 10

Beschreibung für Ersatzteilnummer 433-7638

Beschreibung: Dieser Satz enthält die nötigen Dichtungen zum Zusammen- und Wiedereinbau des/der Ölkühler(s), des Ölfiltersockels und der daran angeschlossenen Leitungen. Attribute: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 433-7638

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 433-7638

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt