StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager434-7571: Rohrleitung für luftdichte Kurbelgehäuseentlüftung Hülse
StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager434-7571: Rohrleitung für luftdichte Kurbelgehäuseentlüftung Hülse
434-7571: Rohrleitung für luftdichte Kurbelgehäuseentlüftung Hülse

Cat® Air Closed Crankcase Ventilation Lines Sleeve shields the crankcase ventilation lines from potential damage, and abrasion

Marke: Cat

Produktbilder
434-7571: Rohrleitung für luftdichte Kurbelgehäuseentlüftung Hülse
434-7571: Rohrleitung für luftdichte Kurbelgehäuseentlüftung Hülse
434-7571: Rohrleitung für luftdichte Kurbelgehäuseentlüftung Hülse
434-7571: Rohrleitung für luftdichte Kurbelgehäuseentlüftung Hülse
434-7571: Rohrleitung für luftdichte Kurbelgehäuseentlüftung Hülse

Cat® Air Closed Crankcase Ventilation Lines Sleeve shields the crankcase ventilation lines from potential damage, and abrasion

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 434-7571

Maßeinheit

USMetrisch
Sleeve Outside Diameter (in): 1,502
Flange Diameter (mm): 44,45
Flange Thickness (in): 0,126
Sleeve Outside Diameter (mm): 38,15
Overall Length (mm): 50,8
Flange Diameter (in): 1,75
Overall Length (in): 2,0
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (in): 1.25
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 31.75
Flange Thickness (mm): 3,2
Material: Other Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 434-7571

SCHIFFSHILFSMOTOR

3512C 3516C

SCHIFFSMOTOR

3516C 3512C

STROMAGGREGAT

3516C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt