StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten435-2989: Steuerknopfbaugruppe
StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten435-2989: Steuerknopfbaugruppe
435-2989: Steuerknopfbaugruppe

Cat®-Steuerknopfbaugruppe (Klimaanlage)

Marke: Cat

Produktbilder
435-2989: Steuerknopfbaugruppe
435-2989: Steuerknopfbaugruppe
435-2989: Steuerknopfbaugruppe
435-2989: Steuerknopfbaugruppe
435-2989: Steuerknopfbaugruppe

Cat®-Steuerknopfbaugruppe (Klimaanlage)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 435-2989

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtlänge (mm): 40,3
Durchmesser ('): 1,59
Durchmesser (mm): 40,3
Gesamtlänge ('): 1,6
Höhe ('): 0,91
Gesamtbreite (mm): 33,2
Höhe (mm): 23,1
Gesamtbreite ('): 1,3
Gesamthöhe (mm): 23,1
Materialbeschreibung: Kunststoff
Gesamthöhe ('): 0,9
Gewicht (kg): 0,1
Gewicht (lb): 0,1
Material-: Polyolefin-Kunststoff
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 435-2989

BAGGER

318F L 313F LGC 313F GC 312F GC

MINIHYDRAULIKBAGGER

303.5E2 CR 304E2 305.5E2 CR 307 308E 303.5E2 305.5E2 305.5E 304E2 CR 305.5 GC 307E 306E2 305E2 308E2 304.5E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt