Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen435-8571: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen435-8571: BOLZEN
435-8571: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
435-8571: BOLZEN
435-8571: BOLZEN
435-8571: BOLZEN
435-8571: BOLZEN
435-8571: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 435-8571

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 100,0
Length (in): 3,92
Pin Diameter (mm): 38,0
Pin Diameter (in): 1,5
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Headed Pin
Material: STEEL,Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Plating: Zinc Plated
Overall Length (mm): 107,5
Overall Length (in): 4,232
Diameter (mm): 38,0
Diameter (in): 1,496
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 435-8571

ASPHALTFERTIGER

AP655F L AP600 AP600F AP655 AP655F AP500F AP555F AP-1055F AP1000 AP-1000F AP1055

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt