StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze437-3252: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze
437-3252: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
437-3252: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Produktbilder
437-3252: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
437-3252: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

6V-3683: 23,39 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
6V-3683: 23,39 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
4N-0699: 0,8 mm dicke Flanschdichtung
4N-0699: 0,8 mm dicke FlanschdichtungAnzahl: 1
118-5068: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
118-5068: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
165-6170: 24,13 mm Außendurchmesser Stopfen ohne Gewinde
165-6170: 24,13 mm Außendurchmesser Stopfen ohne GewindeAnzahl: 4
228-7091: O-Ring mit 19,28 mm Außendurchmesser
228-7091: O-Ring mit 19,28 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
8J-4351: 44,04 mm Innendurchmesser O-Dichtring
8J-4351: 44,04 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
6V-0852: Hydrauliköl-Staubkappe
6V-0852: Hydrauliköl-StaubkappeAnzahl: 1
210-9246: 37,77 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
210-9246: 37,77 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
109-0078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring
109-0078: 37,47 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
121-0145: 28,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
121-0145: 28,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 3
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 4
238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm
6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mmAnzahl: 4
5P-7701: 29,74 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
5P-7701: 29,74 mm Innendurchmesser O-Ring DichtungAnzahl: 2
168-5248: 32,94 mm dicke Isolationsdichtung
168-5248: 32,94 mm dicke IsolationsdichtungAnzahl: 1
109-0072: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
109-0072: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
2S-4078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
2S-4078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 6
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 2
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 4
6V-5065: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-5065: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 22 von 22
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 437-3252
Satzinhalt: Staubkappe, Stopfen, Befestigungselement, Dichtungen
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 437-3252

MOTOR – LKW

C15

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.