StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und Winkelhalterungen437-8982: Stahlhalterung mit 113 mm Außendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und Winkelhalterungen437-8982: Stahlhalterung mit 113 mm Außendurchmesser
437-8982: Stahlhalterung mit 113 mm Außendurchmesser

Cat® Führung

Marke: Cat

Produktbilder
437-8982: Stahlhalterung mit 113 mm Außendurchmesser
437-8982: Stahlhalterung mit 113 mm Außendurchmesser
437-8982: Stahlhalterung mit 113 mm Außendurchmesser
437-8982: Stahlhalterung mit 113 mm Außendurchmesser
437-8982: Stahlhalterung mit 113 mm Außendurchmesser

Cat® Führung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 437-8982

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 113,0
Thickness (mm): 14,7
Hole Size (mm): 14.27
Fits Bolt Sizes (mm): M12 X 1.75
Outside Diameter (in): 4,449
Thickness (in): 0,579
Hole Size (in): 0.562
Fits Bolt Sizes (in): 1/2-13
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 437-8982

MOTORGRADER

16GC 16M 18M3 16M3 16 16H NA 16H 18

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt