Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen438-7629: Antriebsstrang-Achskupplung
StartseiteAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen438-7629: Antriebsstrang-Achskupplung
438-7629: Antriebsstrang-Achskupplung

Eine Antriebsstrang-Achskupplung verbindet die Achse mit dem Antriebsstrang für eine effiziente Kraftübertragung. Wird in der Automobilindustrie, in der Industrie und im Schienenverkehr eingesetzt.

Marke: Cat

Produktbilder
438-7629: Antriebsstrang-Achskupplung
438-7629: Antriebsstrang-Achskupplung
438-7629: Antriebsstrang-Achskupplung
438-7629: Antriebsstrang-Achskupplung
438-7629: Antriebsstrang-Achskupplung

Eine Antriebsstrang-Achskupplung verbindet die Achse mit dem Antriebsstrang für eine effiziente Kraftübertragung. Wird in der Automobilindustrie, in der Industrie und im Schienenverkehr eingesetzt.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 438-7629

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Length (mm): 295,0
Outside Diameter (mm): 180,0
Length (in): 11,614
Outside Diameter (in): 7,086
Material: Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 438-7629

MULDENKIPPER

795F XQ 795F AC 794 AC 794 AC 796 AC 798 AC 798

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt