StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze439-8587: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
439-8587: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
439-8587: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
439-8587: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
439-8587: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
439-8587: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

119-5434: 110 mm Außendurchmesser Kunststoffring
119-5434: 110 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
9X-7301: 110 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige Dichtung
9X-7301: 110 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige DichtungAnzahl: 1
308-1880: 42,4 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
308-1880: 42,4 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
4M-0189: 104,37 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
4M-0189: 104,37 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
5J-7865: Gummistützring mit 101,17 mm Innendurchmesser
5J-7865: Gummistützring mit 101,17 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
4T-6907: 1,5 mm dicke Stangenführung
4T-6907: 1,5 mm dicke StangenführungAnzahl: 1
1H-6227: 101,19 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
1H-6227: 101,19 mm Innendurchmesser O-Ring DichtungAnzahl: 1
439-2697: 44.4 mm Stangendurchmesser U-Tassendichtung
439-2697: 44.4 mm Stangendurchmesser U-TassendichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 439-8587

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 439-8587

TELEHANDLER

TH560B TH580B TH460B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.