Beschreibung:
Eine Kolbenbaugruppe ist eine Komponente eines Verbrennungskraftmaschine, der den durch die Verbrennung von Kraftstoff erzeugten Druck in mechanische Energie um wandelt. Sie besteht aus Kolben, Kolbenringen, Kolbenbolzen und Pleuelstange. Der Kolben ist ein zylindrisches Bauteil, das sich im Motorzylinder auf und ab bewegt. Sie besteht in der Regel aus Aluminiumlegierung und verfügt über mehrere Nuten auf der Außenfläche, in die die Kolbenringe passen.
Merkmale:
• Beständig gegenüber hohen Temperaturen, die durch die Verbrennung von Kraftstoff im Motorzylinder erzeugt werden.
• Stark genug, um den durch die Kraftstoffexplosion im Zylinder erzeugten Kräften standzuhalten.
• Robust und kann verschleißfest sein, der durch die ständige Bewegung des Kolbens verursacht wird.
• Härte: 265 – 320 Brinellhärtenummer.
Anwendungen:
Eine Kolbenbaugruppe ist ein essenzieller Bestandteil von Verbrennungskraftmaschinen und wird in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, in denen Verbrennungskraftmaschinen benötigt werden. Es wird in Cat 3516B, PM3516, 3512B, 3516B Gen, PM3512, 3508B, PMG3516, XQC1200 und XQC1600 Motoren verwendet – Stromaggregat, 3516B, 3512B, 3508B, G3516J, SPF343, SPS343, SPT343, 3516E, G3508B und XQ2280 Industriemotoren, 5130B, 5230B, 5130 und 5230 Bagger, 793C, 777D, 785C, 785, 776D, 784C, 777B, 793D, 789B, 789, 3508B, 776C, MT4400D AC Muldenkipper, TH48-E80 Erdöl-Produkte, Kettendozer D11R und D11N, Raddozer 854G, Radlader 994D, 992G, 994F, 994H und 994K.