StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze448-3453: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
448-3453: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
448-3453: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
448-3453: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
448-3453: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

143-8918: 75 mm Außendurchmesser Verschleißring-Kolbenführung
143-8918: 75 mm Außendurchmesser Verschleißring-KolbenführungAnzahl: 1
167-2183: 50 mm Stabdurchmesser Pufferdichtung
167-2183: 50 mm Stabdurchmesser PufferdichtungAnzahl: 1
8F-8882: 66.27 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
8F-8882: 66.27 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
6H-3977: 72.62 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
6H-3977: 72.62 mm Innendurchmesser O-Ring DichtungAnzahl: 1
184-6970: Kolbendichtung des Kippzylinders
184-6970: Kolbendichtung des KippzylindersAnzahl: 1
141-0709: 1,5 mm dicke Stangenführung
141-0709: 1,5 mm dicke StangenführungAnzahl: 1
167-2303: 49,27 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Dichtung
167-2303: 49,27 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-DichtungAnzahl: 1
233-0619: Doppellippiger Abstreifring mit 47,89 mm Innendurchmesser
233-0619: Doppellippiger Abstreifring mit 47,89 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
6J-2420: 66,83 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
6J-2420: 66,83 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 448-3453

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 448-3453

RADDOZER

906M

RADLADER

907M 907H 906H 907H2 906H2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.