StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen451-1488: 1/8-27 NPT-Nippelrohr mit Gewinde
Startseite
Schläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen
451-1488: 1/8-27 NPT-Nippelrohr mit Gewinde
451-1488: 1/8-27 NPT-Nippelrohr mit Gewinde

Cat® Das Nippelrohr sorgt für eine effiziente Schmierung der Fahrwerkskomponenten für optimale Leistung und Langlebigkeit

Marke: Cat

Produktbilder
451-1488: 1/8-27 NPT-Nippelrohr mit Gewinde
451-1488: 1/8-27 NPT-Nippelrohr mit Gewinde
451-1488: 1/8-27 NPT-Nippelrohr mit Gewinde
451-1488: 1/8-27 NPT-Nippelrohr mit Gewinde
451-1488: 1/8-27 NPT-Nippelrohr mit Gewinde

Cat® Das Nippelrohr sorgt für eine effiziente Schmierung der Fahrwerkskomponenten für optimale Leistung und Langlebigkeit

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
451-1488451-1488
8B-48848B-4884
362-1628362-1628
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 451-1488
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 451-1488

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser (mm): 10,29
Innendurchmesser ('): 0,21
Außendurchmesser ('): 0,4
Innendurchmesser (mm): 5,47
Innendurchmesser (mm): 5,47
Länge ('): 3,42
Länge (mm): 87
Innendurchmesser (Zoll): 0,2
Außengewindegröße: 1/8-27 NPT (beide Enden)
Materialbeschreibung: Stahl
Außendurchmesser ('): 0,4
Gewindelänge (mm): 10
Außendurchmesser (mm): 10,29
Gewindelänge ('): 0,4
Gesamtlänge (mm): 87
Gewindegröße ('): 1/8-27
Gesamtlänge ('): 3,4
Gewicht (kg): 0,04
Gewicht (lb): 0,1
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 451-1488

RADDOZER

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

RADLADER

930 938 926

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.