StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe451-2764: 23,90 mm Innendurchmesser Flachdichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe451-2764: 23,90 mm Innendurchmesser Flachdichtung
451-2764: 23,90 mm Innendurchmesser Flachdichtung

Cat® Dichtung aus Fluorkohlenstoffkautschuk mit flacher Stirnseite

Marke: Cat

Produktbilder
451-2764: 23,90 mm Innendurchmesser Flachdichtung
451-2764: 23,90 mm Innendurchmesser Flachdichtung
451-2764: 23,90 mm Innendurchmesser Flachdichtung
451-2764: 23,90 mm Innendurchmesser Flachdichtung
451-2764: 23,90 mm Innendurchmesser Flachdichtung

Cat® Dichtung aus Fluorkohlenstoffkautschuk mit flacher Stirnseite

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 451-2764

Maßeinheit

USMetrisch
Querschnittshöhe ('): 0,1
Innendurchmesser ('): 0,94
Querschnittsbreite ('): 0,06
Innendurchmesser (mm): 23,9
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
Querschnittsbreite (mm): 1,5
Material-: Gummi
Querschnittshöhe (mm): 2,6
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 451-2764

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

C18 GEN SET C18 GEN SE G3520 C18 G3520K 3512E 3516C 3516E 3516C

ARBEITSGERÄT

MP324 MP318 PM312 PM313 PM310 HM418C HM115C HM215 HM416 HM418 HM415C HM112C HM112 HM115 HM315C HM316 HM215C P214 P318

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6040 FS 6020 6060 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030 6040

MOTOR – STROMAGGREGAT

G3520 3516C G3520

MOTOR – INDUSTRIE

3512E

MOTORGRADER

120 140 GC

TELEHANDLER

TH3510D TH3510 TH408D TH306D TH357D TH357 TH408

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt