StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen452-8596: 25,4 mm Innendurchmesser hydrostatische Leitungen Schlauchmeterware
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen452-8596: 25,4 mm Innendurchmesser hydrostatische Leitungen Schlauchmeterware
452-8596: 25,4 mm Innendurchmesser hydrostatische Leitungen Schlauchmeterware

Cat® Hydrostatic Lines Bulk Hose carries cooled hydraulic fluid from the radiator to different components within the equipment

Marke: Cat

Länge nach Kundenwunsch
Produktbilder
452-8596: 25,4 mm Innendurchmesser hydrostatische Leitungen Schlauchmeterware
452-8596: 25,4 mm Innendurchmesser hydrostatische Leitungen Schlauchmeterware

Cat® Hydrostatic Lines Bulk Hose carries cooled hydraulic fluid from the radiator to different components within the equipment

Marke: Cat

Länge nach Kundenwunsch
Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 452-8596

Maßeinheit

USMetrisch
Bulk Unit of Measure: CM
Inside Diameter (in): 1,0
Inside Diameter (mm): 25,4
Dash Size: -16
Outside Diameter (in): 1,26
Outside Diameter (mm): 32,0
Working Pressure (kPa): 520,0
Working Pressure (psi): 75,0
Operating Temperature: -40°C to 150°C
Material: Rubber,Low Pressure Hose
Application: Engine Cooling System
Pressure Capacity (psi): 13.600,0
SAE: SAE 20R2
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 452-8596

KOMPAKTRADLADER

930 938 926

RADLADER

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt