454-5484: SEITENANTRIEB-ÜBERHOLUNGSSATZ (MASCHINE MIT RÄDERN)
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze454-5484: SEITENANTRIEB-ÜBERHOLUNGSSATZ (MASCHINE MIT RÄDERN)
Startseite454-5484: SEITENANTRIEB-ÜBERHOLUNGSSATZ (MASCHINE MIT RÄDERN)

454-5484: SEITENANTRIEB-ÜBERHOLUNGSSATZ (MASCHINE MIT RÄDERN)

Marke: Cat

fallback-image

454-5484: SEITENANTRIEB-ÜBERHOLUNGSSATZ (MASCHINE MIT RÄDERN)

Marke: Cat

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

1M-6573: 215,90 mm Kegelrollenlagerschale

Anzahl: 1

1M-9015: O-Dichtring mit 240,66 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1P-3958: 66 mm Außendurchmesser Nadellager aus Stahl

Anzahl: 6

2N-2188: 222,25 mm einfache konische Lagerschale

Anzahl: 1

2N-2189: 152,40 mm Rollenkegellager

Anzahl: 1

2R-0239: 278,99 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

4V-5233: 48 mm Anlaufscheibe aus Stahl mit Innendurchmesser

Anzahl: 6

4V-5234: 1,52 mm dicke Druckscheibe

Anzahl: 6

7M-8485: O-Ring 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Anzahl: 1

8D-2714: 385,34 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

8X-7026: Spurkranz-Halterung Dichtung

Anzahl: 1

9M-2744: 213,05 mm Außendurchmesser Konus-Lager

Anzahl: 1

640-0525: Gleitringdichtung mit 265 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 13 von 13

Beschreibung für Ersatzteilnummer 454-5484

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 454-5484

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 454-5484

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 D400E II

AUSWERFERFAHRZEUG

D400E II 740

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt