StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen456-8502: SCHLAUCH
Startseite
Schläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen
456-8502: SCHLAUCH
456-8502: SCHLAUCH

XT-6 ES ToughGuard

Marke: Cat

Produktbilder
456-8502: SCHLAUCH
456-8502: SCHLAUCH

XT-6 ES ToughGuard

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Mithilfe von Cat-Schläuchen werden Flüssigkeiten und Gase durch Maschinensysteme geführt. Diese Schläuche werden aus erstklassigen Materialien hergestellt, sie halten Anwendungsflächendrücken stand und erfüllen Schwingungstoleranzen und Durchflussanforderungen von Cat-HD-Maschinen. Cat-Hydraulikschläuche und -kupplungen werden den strengsten Testverfahren der Branche unterzogen. Jede Cat-Schlauch- und Kupplungskombination wird als System geprüft, um eine perfekte Passform zu gewährleisten, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Verlässlichkeit bietet.
Die Cat XT ES-Schlauchserie wurde von Caterpillar für Hochdruck-Hydraulikanwendungen entwickelt und hergestellt. Diese reichen von 2500 bis 6000 psi (17,5 bis 42,0 MPa). Die ES-Konstruktion (Enhanced Spiral) ist eine Caterpillar-eigene Konstruktion und wird mit dem doppelten Wert der Industrienormen impulsgetestet. Cat-Schläuche arbeiten außerdem mit dem halben SAE-Biegeradius, was eine engere Verlegung in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.
Der Cat ToughGuard™-Schlauch verfügt über eine verschleißfeste Ummantelung für extrem harte Betriebsbedingungen. Er wurde erfolgreich in über 2 Millionen SAE-Testzyklen auf Abriebfestigkeit geprüft und gewährleistet eine überragende Beständigkeit gegen die Hauptursache für das Versagen von Schläuchen, nämlich Abrieb.
Die Konstruktion des Schlauchs besteht aus einer gewebeverstärkten Röhre aus synthetischem Gummi, vier oder sechs Lagen hochfester Stahldrahtspiraleinlagen, getrennt durch Schichten aus synthetischem Gummi. Die äußere Umhüllung besteht aus öl-, witterungs- und abriebbeständigem synthetischem Gummi.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Die unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Garantieverlust und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod, zu Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen. Cat®-Schlauchleitungsprodukte wurden als System entwickelt und erprobt, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten und somit die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems zu maximieren. Weiterhin wird empfohlen, geeignetes und ordnungsgemäß gewartetes Caterpillar-Werkzeug zu verwenden, damit sichergestellt ist, dass die Schläuche entsprechend den technischen Vorgaben gecrimpt werden. Die Verwendung von Caterpillar-Schläuchen mit Kupplungen anderer Hersteller oder die Verwendung von Caterpillar-Kupplungen mit Schläuchen anderer Hersteller kann zu mangelnder Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Leistung der Schlauchleitungen führen und wird daher von Caterpillar weder empfohlen noch zugelassen. Für weitere Informationen siehe SAE J1273 Abschnitt 6.3 und ISO 17165-2 Abschnitt 6.3.

Mithilfe von Cat-Schläuchen werden Flüssigkeiten und Gase durch Maschinensysteme geführt. Diese Schläuche werden aus erstklassigen Materialien hergestellt, sie halten Anwendungsflächendrücken stand und erfüllen Schwingungstoleranzen und Durchflussanforderungen von Cat-HD-Maschinen. Cat-Hydraulikschläuche und -kupplungen werden den strengsten Testverfahren der Branche unterzogen. Jede Cat-Schlauch- und Kupplungskombination wird als System geprüft, um eine perfekte Passform zu gewährleisten, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Verlässlichkeit bietet.
Die Cat XT ES-Schlauchserie wurde von Caterpillar für Hochdruck-Hydraulikanwendungen entwickelt und hergestellt. Diese reichen von 2500 bis 6000 psi (17,5 bis 42,0 MPa). Die ES-Konstruktion (Enhanced Spiral) ist eine Caterpillar-eigene Konstruktion und wird mit dem doppelten Wert der Industrienormen impulsgetestet. Cat-Schläuche arbeiten außerdem mit dem halben SAE-Biegeradius, was eine engere Verlegung in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.
Der Cat ToughGuard™-Schlauch verfügt über eine verschleißfeste Ummantelung für extrem harte Betriebsbedingungen. Er wurde erfolgreich in über 2 Millionen SAE-Testzyklen auf Abriebfestigkeit geprüft und gewährleistet eine überragende Beständigkeit gegen die Hauptursache für das Versagen von Schläuchen, nämlich Abrieb.
Die Konstruktion des Schlauchs besteht aus einer gewebeverstärkten Röhre aus synthetischem Gummi, vier oder sechs Lagen hochfester Stahldrahtspiraleinlagen, getrennt durch Schichten aus synthetischem Gummi. Die äußere Umhüllung besteht aus öl-, witterungs- und abriebbeständigem synthetischem Gummi.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Die unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Garantieverlust und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod, zu Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen.
Mehr anzeigen
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Druckkapazität (psi): 168000
Bulk Unit of Measure: CM
Innendurchmesser ('): 0.75
Innendurchmesser (mm): 19.05
Strichzahl ('): -12
Außendurchmesser ('): 1.24
Außendurchmesser (mm): 31.5
Betriebsdruck (kPa): 42000
Betriebsdruck (psi): 6091
Betriebstemperatur: -40 °C bis 121 °C
Material-: Gummi
Verwendung: Ölbeständigkeit
SAE: SAE 100R15
MaßeinheitUSMetrisch
Druckkapazität (psi): 168000
Bulk Unit of Measure: CM
Innendurchmesser ('): 0.75
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Compact Track Loader
249D3239D3
Mehr anzeigen
Compact Track Loader
249D3239D3
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 456-8502
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.