StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze457-2099: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze
457-2099: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE
457-2099: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE

Differenziallagersatz

Marke: Cat

Produktbilder
457-2099: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE
457-2099: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE

Differenziallagersatz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

6V-0460: 311,50 mm Außendurchmesser Topflager
6V-0460: 311,50 mm Außendurchmesser TopflagerAnzahl: 1
464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
133-5098: 114,3mm ID Kegelrollenlager
133-5098: 114,3mm ID KegelrollenlagerAnzahl: 1
133-5102: 222,25 mm Kegelrollenlagerschale
133-5102: 222,25 mm KegelrollenlagerschaleAnzahl: 1
436-4013: 190,50 mm ID Einreihiges Kegelrollenlager
436-4013: 190,50 mm ID Einreihiges KegelrollenlagerAnzahl: 1
8W-9487: 6,19 mm Außendurchmesser Massivdübel
8W-9487: 6,19 mm Außendurchmesser MassivdübelAnzahl: 4
5P-9519: 843 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
5P-9519: 843 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
7X-4778: Dichtungs-O-Ring mit 1000 mm Innendurchmesser
7X-4778: Dichtungs-O-Ring mit 1000 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
7I-5876: 124mm Innendurchmesser Druckscheibe
7I-5876: 124mm Innendurchmesser DruckscheibeAnzahl: 2
5M-7329: 411,48 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
5M-7329: 411,48 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
5P-4540: 336,55 mm Kegelrollenlagerschale
5P-4540: 336,55 mm KegelrollenlagerschaleAnzahl: 1
133-5101: Kegelförmiges Kegellager mit 152,4 mm Innendurchmesser
133-5101: Kegelförmiges Kegellager mit 152,4 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
2H-3932: 28,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
2H-3932: 28,17 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
133-5099: 212,73 mm Kegelrollenlagerschale
133-5099: 212,73 mm KegelrollenlagerschaleAnzahl: 1
4D-7534: 53,98 mm Kegelrollenlager
4D-7534: 53,98 mm KegelrollenlagerAnzahl: 4
387-1379: Lippendichtring mit Verschleißhülse
387-1379: Lippendichtring mit VerschleißhülseAnzahl: 1
6V-0459: 291,25 mm Außendurchmesser Kegellager
6V-0459: 291,25 mm Außendurchmesser KegellagerAnzahl: 1
5D-6428: 608,08 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
5D-6428: 608,08 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
6M-5218: 440,69 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring
6M-5218: 440,69 mm Innendurchmesser Dichtung O-RingAnzahl: 1
6K-1984: 9,36 mm Außendurchmesser massiver Passstift
6K-1984: 9,36 mm Außendurchmesser massiver PassstiftAnzahl: 4
4D-7536: 1,91 mm dicke Sicherungsscheibe
4D-7536: 1,91 mm dicke SicherungsscheibeAnzahl: 4
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 2
Anzeige von 1 bis 22 von 22
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 457-2099

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 457-2099

MULDENKIPPER

793B 793C 789C 789D 789B 789G 789D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.