StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben458-6792: Sechskantkopfschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben458-6792: Sechskantkopfschraube
458-6792: Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
458-6792: Sechskantkopfschraube
458-6792: Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 458-6792

Maßeinheit

USMetrisch
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Bolt Length (in): 2.756
Bolt Length (mm): 70,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,148
Material-: Niedriglegierter Stahl,STAHL,Zinklegierung
Grip Length (mm): 3,75
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 458-6792

BAGGER

336D2 340 330 352 336D2 GC 340F 336D2 L 336D2 L XE 340F L UHD 336D2 XE 336D2 LXE 340D2 L 352 UHD

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt