Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben459-9008: SCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben459-9008: SCHRAUBE
459-9008: SCHRAUBE

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Produktbilder
459-9008: SCHRAUBE
459-9008: SCHRAUBE
459-9008: SCHRAUBE
459-9008: SCHRAUBE
459-9008: SCHRAUBE

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 459-9008

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 15
Bolt Length (mm): 381,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 10,5
Grip Length (mm): 266,7
Material-: Zinklegierung,Kohlenstoffstahl,Beschichtungsflüssigkeit
Thread Size (in): 0.079
Thread Size (mm): 2.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 2.000x4.5
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Thread
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 459-9008

ELEKTRISCHER SEILBAGGER

7495 7495 HF

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt