Startseite460-2453: SECHSKANTSCHRAUBE
Startseite460-2453: SECHSKANTSCHRAUBE
460-2453: SECHSKANTSCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
460-2453: SECHSKANTSCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 460-2453

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 0.63
Bolt Length (mm): 16,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,177
Grip Length (mm): 4,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5
Material-: Niedriglegierter Stahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 460-2453

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

336F

BAGGER

336D2 336F LN XE 336F L XE 336D2 GC 340F 336E LH 336E LNH 336D2 L 336D2 L XE 336F LN 340F L UHD 336F LNXE 336D2 XE 336D2 LXE 340D2 L 336F L 336E L 336F XE 340F L LRE 336E H 336E 336F

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt